Menu Search

Conteras rectangulares

En stock

Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Son perfectas para los calibres y tamaños más comunes de tubos y tuberías rectangulares.
  • Ofrece un aspecto limpio y ordenado.
  • Ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
350 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B T2 Color A Material T1 Tipo Compra
0,0588 € - 0,13 € 400 En stock
10.0 mm
0.8 mm
Negro
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4742 € - 0,4985 € 167 En stock
25.0 mm
Negro
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,2663 € - 0,2796 € 5498 En stock
10.0 mm
1.5 mm
Gris
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,309 € - 0,6831 € 7000 En stock
25.4 mm
1.0 mm
Negro
50.8 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
2
0,0746 € - 0,1652 € 3600 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Negro
30.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2663 € - 0,2796 € 4229 En stock
10.0 mm
1.5 mm
Negro
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2663 € - 0,2796 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
1.0 mm
Negro
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4012 € - 0,4222 € 5499 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Blanco
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,9794 € - 1,0313 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
Blanco
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,5638 € - 0,5936 € 794 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Gris
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,8623 € - 0,9086 € 890 En stock
25.0 mm
1.5 mm
Blanco
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2697 € - 0,2841 € 10262 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Negro
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,6543 € - 0,6896 € 3229 En stock
10.0 mm
0.8 mm
Gris
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,6543 € - 0,6896 € 125 En stock
10.0 mm
0.8 mm
Blanco
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,8068 € - 0,8489 € 1805 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Gris
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,8798 € - 0,9264 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
1.0 mm
Negro
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,409 € - 0,43 € 1207 En stock
20.0 mm
1.5 mm
Negro
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,347 € - 0,3648 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
1.5 mm
Negro
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,546 € - 0,5748 € 1765 En stock
20.0 mm
1.5 mm
Negro
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3968 € - 0,4178 € 9007 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Blanco
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • de 18
Rectangular Contera para tubos 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Negro PE

10078044

Rango de precios
0,13 € - 0,0588 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Negro PE

10181577

Rango de precios
0,4985 € - 0,4742 €

Niveles de existencias
167 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181485

Rango de precios
0,2796 € - 0,2663 €

Niveles de existencias
5498 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rectangular Contera para tubos 50.8 mm 25.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Negro LDPE - PIR

10074466

Rango de precios
0,6831 € - 0,309 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    15.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Contera para tubos 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PE

10078075

Rango de precios
0,1652 € - 0,0746 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PE

10181492

Rango de precios
0,2796 € - 0,2663 €

Niveles de existencias
4229 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PE

10181522

Rango de precios
0,2796 € - 0,2663 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Blanco PE

10181539

Rango de precios
0,4222 € - 0,4012 €

Niveles de existencias
5499 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Blanco PE

10181560

Rango de precios
1,0313 € - 0,9794 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10181737

Rango de precios
0,5936 € - 0,5638 €

Niveles de existencias
794 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Blanco PE

10181775

Rango de precios
0,9086 € - 0,8623 €

Niveles de existencias
890 En stock
Atributos
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PE

10181553

Rango de precios
0,2841 € - 0,2697 €

Niveles de existencias
10262 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Gris PE

10181812

Rango de precios
0,6896 € - 0,6543 €

Niveles de existencias
3229 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Blanco PE

10181805

Rango de precios
0,6896 € - 0,6543 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10181843

Rango de precios
0,8489 € - 0,8068 €

Niveles de existencias
1805 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10181881

Rango de precios
0,9264 € - 0,8798 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Negro PE

10181638

Rango de precios
0,43 € - 0,409 €

Niveles de existencias
1207 En stock
Atributos
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PE

10181720

Rango de precios
0,3648 € - 0,347 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PE

10181768

Rango de precios
0,5748 € - 0,546 €

Niveles de existencias
1765 En stock
Atributos
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Blanco PE

10181508

Rango de precios
0,4178 € - 0,3968 €

Niveles de existencias
9007 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm