Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.
Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.
Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | B | T2 | Color | A | Material | T1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0516 € - 0,1142 € | 78200 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0835 € - 0,1846 € | 2000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1443 € - 0,3192 € | 7400 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1956 € - 0,4325 € | 4900 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,509 € - 1,1246 € | 1747 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
3.15 in
80.0 mm
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,509 € - 1,1246 € | 2925 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0746 € - 0,1652 € | 500 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3008 € - 0,6651 € | 4350 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0939 € - 0,2076 € | 500 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1234 € - 0,2729 € | 2000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1956 € - 0,4325 € | 300 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1849 € - 0,4086 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1002 € - 0,2216 € | 1000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0792 € - 0,175 € | 2250 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.374 in
34.9 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1028 € - 0,2273 € | 4240 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5276 € - 1,1665 € | 275 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4764 € - 1,0531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,232 € - 0,513 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blanco
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1231 € - 0,2722 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3602 € - 0,7965 € | 500 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar