Menu Search

Conteras rectangulares

En stock

Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Son perfectas para los calibres y tamaños más comunes de tubos y tuberías rectangulares.
  • Ofrece un aspecto limpio y ordenado.
  • Ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
350 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B T2 Color A Material T1 Tipo Compra
0,0516 € - 0,1142 € 200 En stock
10.0 mm
0.8 mm
Negro
20.0 mm
PEBD
2.0 mm
0,0623 € - 0,1378 € 300 En stock
12.7 mm
0.8 mm
Negro
25.4 mm
PEBD
2.0 mm
0,0938 € - 0,2076 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
1.0 mm
Negro
38.1 mm
PEBD
3.0 mm
0,1539 € - 0,34 € 104 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Negro
50.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,509 € - 1,1246 € 3425 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Negro
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
Solicite el plazo de entrega aquí
27.0 mm
1.2 mm
Negro
40.0 mm
LDPE - PIR
1.7 mm
1
0,4764 € - 1,0531 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
1.0 mm
Negro
63.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
0,1956 € - 0,4325 € 3800 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Negro
50.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,509 € - 1,1246 € 1747 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Negro
80.0 mm
PEBD
4.0 mm
0,1539 € - 0,34 € 457 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Blanco
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3008 € - 0,6651 € 5850 En stock
40.0 mm
2.0 mm
Negro
60.0 mm
PEBD
4.0 mm
0,0939 € - 0,2076 € 500 En stock
19.1 mm
1.0 mm
Blanco
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1956 € - 0,4325 € 300 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Blanco
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,0705 € - 0,156 € 1500 En stock
10.0 mm
0.8 mm
Gris
25.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0,0746 € - 0,1652 € 500 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Negro
30.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,1028 € - 0,2273 € 99800 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Negro
40.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,1539 € - 0,34 € 700 En stock
25.4 mm
1.0 mm
Negro
50.8 mm
PEBD
3.0 mm
0,0835 € - 0,1846 € 100 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Negro
30.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,1443 € - 0,3192 € 8400 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Negro
40.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,4387 € - 0,9698 € 14135 En stock
40.0 mm
2.0 mm
Negro
80.0 mm
PEBD
4.0 mm
  • de 18
Rectangular Contera para tubos 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Negro PEBD

10078228

Rango de precios
0,1142 € - 0,0516 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rectangular Contera para tubos 25.4 mm 12.7 mm 2.0 mm 0.8 mm Negro PEBD

10078242

Rango de precios
0,1378 € - 0,0623 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • A
    25.4 mm
  • B
    12.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rectangular Contera para tubos 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PEBD

10078280

Rango de precios
0,2076 € - 0,0938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Contera para tubos 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PEBD

10078327

Rango de precios
0,34 € - 0,1539 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Contera para tubos 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Negro LDPE - PIR

10078211

Rango de precios
1,1246 € - 0,509 €

Niveles de existencias
3425 En stock
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rectangular Contera para tubos 40.0 mm 27.0 mm 1.7 mm 1.2 mm Negro LDPE - PIR

10069042


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Rectangular Contera para tubos 63.5 mm 25.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Negro LDPE - PIR

10072738

Rango de precios
1,0531 € - 0,4764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Contera para tubos 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PEBD

10078341

Rango de precios
0,4325 € - 0,1956 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Contera para tubos 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Negro PEBD

10078396

Rango de precios
1,1246 € - 0,509 €

Niveles de existencias
1747 En stock
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rectangular Contera para tubos 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Blanco LDPE - PIR

10078433

Rango de precios
0,34 € - 0,1539 €

Niveles de existencias
457 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Contera para tubos 60.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Negro PEBD

10078365

Rango de precios
0,6651 € - 0,3008 €

Niveles de existencias
5850 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rectangular Contera para tubos 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Blanco LDPE - PIR

10078419

Rango de precios
0,2076 € - 0,0939 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Contera para tubos 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Blanco LDPE - PIR

10078457

Rango de precios
0,4325 € - 0,1956 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Contera para tubos 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Gris LDPE - PIR

10078563

Rango de precios
0,156 € - 0,0705 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rectangular Contera para tubos 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PEBD

10078259

Rango de precios
0,1652 € - 0,0746 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Contera para tubos 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PEBD

10078297

Rango de precios
0,2273 € - 0,1028 €

Niveles de existencias
99800 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Contera para tubos 50.8 mm 25.4 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PEBD

10078334

Rango de precios
0,34 € - 0,1539 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Contera para tubos 30.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PEBD

10078266

Rango de precios
0,1846 € - 0,0835 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Contera para tubos 40.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PEBD

10078303

Rango de precios
0,3192 € - 0,1443 €

Niveles de existencias
8400 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Contera para tubos 80.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Negro PEBD

10078372

Rango de precios
0,9698 € - 0,4387 €

Niveles de existencias
14135 En stock
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm