Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.
Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.
Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | B | T2 | Color | A | Material | T1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,318 € - 2,9121 € | 12834 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
3.937 in
100.0 mm
|
PEBD
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,2604 € - 0,5757 € | 900 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negro
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,3212 € - 2,4431 € | 341 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,8476 € - 2,9978 € | 138 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5775 € - 1,2769 € | 105 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
2.756 in
70.0 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1889 € - 0,4177 € | 200 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,78 € - 1,7242 € | 5555 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
3.15 in
80.0 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0568 € - 0,1255 € | 3200 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,5195 € - 0,5472 € | 990 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5814 € - 0,6113 € | 1420 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5195 € - 0,5472 € | 818 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1457 € - 0,3222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 12,9053 € - 28,5186 € | 2258 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,464 € - 1,0267 € | 11780 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negro
|
3.15 in
80.0 mm
|
PEBD
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 12,6789 € - 13,3421 € | 2046 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 4,4988 € - 4,7421 € | 668 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,4978 € - 1,1007 € | 10000 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,5883 € - 1,3006 € | 4850 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
2.756 in
70.0 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,4587 € - 0,4831 € | 2000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5814 € - 0,6113 € | 2098 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar