Menu Search

Contera para tubos rectangulares 70.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Referencia de Essentra:

10246665

Número de pieza del fabricante:

460726

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 3,6179 €
500 - 2499 1,7229 €
2500 + 1,6366 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

180,90 €

50 x 3,6179 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 70.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Tipo 1
Material completo Polietileno
Color Negro
Finalizar Pulido
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros