Menu Search

Conteras rectangulares para tuberías - multiusos

En stock

Las conteras para tubos rectangulares multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos rectangulares y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.

Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.

Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.

  • Ideales cuando la estética no es una prioridad.
  • Encajan a la perfección en tubos rectangulares evitando la contaminación y proporcionando seguridad.
  • Fáciles de instalar presionando con la mano o con un mazo.
Material: PEBD Color: Blanco, Gris, Negro Código De La Serie: SRILR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
217 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B h Color A h1 Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Compra
0,1145 € - 0,1272 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
18.0 mm
Blanco
70.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,1485 € - 0,165 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
18.0 mm
Blanco
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1821 € - 0,2023 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
14.5 mm
Blanco
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1343 € - 0,1493 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
14.4 mm
Blanco
60.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0,4662 € - 0,518 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
24.0 mm
Gris
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,3222 € - 0,358 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
21.5 mm
Blanco
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,3562 € - 0,3958 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
24.5 mm
Gris
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0478 € - 0,0531 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
11.5 mm
Blanco
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0355 € - 0,0394 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
11.5 mm
Gris
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0475 € - 0,0528 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
11.5 mm
Blanco
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,6244 € - 0,6938 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
21.5 mm
Gris
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
1,2233 € - 1,3592 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
24.5 mm
Gris
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,0265 € - 0,0294 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
11.0 mm
Gris
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,1165 € - 0,1295 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
11.5 mm
Gris
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0506 € - 0,0562 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
12.0 mm
Gris
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0583 € - 0,0648 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
11.5 mm
Gris
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,037 € - 0,0411 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
13.5 mm
Gris
30.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
0,1165 € - 0,1295 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
11.5 mm
Blanco
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,7345 € - 1,9272 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
30.8 mm
Blanco
200.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0342 € - 0,0381 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
11.5 mm
Blanco
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
  • de 11
Contera para tubos rectangulares 70.0 mm 25.0 mm Blanco LDPE - PIR

20770907

Rango de precios
0,1272 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 70.0 mm 30.0 mm Blanco LDPE - PIR

20770952

Rango de precios
0,165 € - 0,1485 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 50.0 mm Blanco LDPE - PIR

20770839

Rango de precios
0,2023 € - 0,1821 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 30.0 mm Blanco LDPE - PIR

20770464

Rango de precios
0,1493 € - 0,1343 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Contera para tubos rectangulares 100.0 mm 50.0 mm Gris PEBD

20768294

Rango de precios
0,518 € - 0,4662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 120.0 mm 50.0 mm Blanco PEBD

20768591

Rango de precios
0,358 € - 0,3222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Contera para tubos rectangulares 120.0 mm 60.0 mm Gris PEBD

20768621

Rango de precios
0,3958 € - 0,3562 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 25.0 mm 20.0 mm Blanco LDPE - PIR

20769062

Rango de precios
0,0531 € - 0,0478 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 15.0 mm Gris LDPE - PIR

20769178

Rango de precios
0,0394 € - 0,0355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 20.0 mm Blanco LDPE - PIR

20769291

Rango de precios
0,0528 € - 0,0475 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 150.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

20768829

Rango de precios
0,6938 € - 0,6244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares 160.0 mm 80.0 mm Gris PEBD

20768911

Rango de precios
1,3592 € - 1,2233 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 10.0 mm Gris LDPE - PIR

20768966

Rango de precios
0,0294 € - 0,0265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Contera para tubos rectangulares 35.0 mm 25.0 mm Gris LDPE - PIR

20769383

Rango de precios
0,1295 € - 0,1165 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 15.0 mm Gris LDPE - PIR

20769451

Rango de precios
0,0562 € - 0,0506 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 25.0 mm Gris LDPE - PIR

20769642

Rango de precios
0,0648 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 25.0 mm Gris LDPE - PIR

20769307

Rango de precios
0,0411 € - 0,037 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 35.0 mm 25.0 mm Blanco LDPE - PIR

20769390

Rango de precios
0,1295 € - 0,1165 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 200.0 mm 100.0 mm Blanco PEBD

20768942

Rango de precios
1,9272 € - 1,7345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    200.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    30.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Contera para tubos rectangulares 25.0 mm 15.0 mm Blanco LDPE - PIR

20769031

Rango de precios
0,0381 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm