Las conteras para tubos rectangulares multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos rectangulares y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.
Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.
Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
Material: PEBD Color: Blanco, Gris, Negro Código De La Serie: SRILR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | B | h | Color | A | h1 | Grosor de pared máximo | Minimum Wall Thickness | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2139 € - 0,3327 € | 255 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Negro
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4279 € - 0,6656 € | 500 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negro
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0876 € | 2850 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0713 € | 5600 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0907 € - 0,1411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0986 € - 0,1534 € | 2850 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1075 € - 0,1673 € | 700 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,064 € - 0,0996 € | 3500 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0908 € - 0,1413 € | 1250 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1314 € - 0,2045 € | 420 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2388 € - 0,3715 € | 315 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Negro
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4926 € - 0,7663 € | 350 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9853 € - 1,5327 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4075 € - 0,6339 € | 425 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negro
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7938 € - 1,2348 € | 100 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4926 € - 0,7663 € | 10 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6431 € - 1,0005 € | 200 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar