Menu Search

Conteras rectangulares para tuberías - multiusos

En stock

Las conteras para tubos rectangulares multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos rectangulares y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.

Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.

Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.

  • Ideales cuando la estética no es una prioridad.
  • Encajan a la perfección en tubos rectangulares evitando la contaminación y proporcionando seguridad.
  • Fáciles de instalar presionando con la mano o con un mazo.
Material: PEBD Color: Blanco, Gris, Negro Código De La Serie: SRILR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
217 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B h Color A h1 Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Compra
0,4321 € - 0,6721 € 200 En stock
50.0 mm
22.0 mm
Negro
90.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,4802 € - 0,7469 € 900 En stock
50.0 mm
24.0 mm
Negro
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,7663 € - 1,1921 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
24.0 mm
Negro
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,4497 € - 0,6996 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
24.0 mm
Negro
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
0,7938 € - 1,2348 € 100 En stock
50.0 mm
28.0 mm
Negro
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,4926 € - 0,7663 € 10 En stock
80.0 mm
25.0 mm
Negro
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,9853 € - 1,5327 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
27.0 mm
Negro
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0273 € - 0,0425 € 10000 En stock
10.0 mm
11.0 mm
Negro
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0441 € - 0,0686 € 6000 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Negro
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0438 € - 0,0682 € 2250 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Negro
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0357 € - 0,0555 € 6000 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Negro
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0404 € - 0,0628 € 7000 En stock
10.0 mm
11.5 mm
Negro
30.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0284 € - 0,0442 € 7000 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Negro
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0986 € - 0,1534 € 2850 En stock
15.0 mm
14.5 mm
Negro
60.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,1356 € - 0,2109 € 600 En stock
35.0 mm
15.0 mm
Negro
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1371 € - 0,2132 € 880 En stock
30.0 mm
18.0 mm
Negro
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,154 € - 0,2396 € 500 En stock
30.0 mm
14.5 mm
Negro
80.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1281 € - 0,1993 € 1050 En stock
20.0 mm
18.0 mm
Negro
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1075 € - 0,1673 € 700 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Negro
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,064 € - 0,0996 € 3500 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Negro
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • de 11
Contera para tubos rectangulares 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Negro LDPE - PIR

20591175

Rango de precios
0,6721 € - 0,4321 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares 100.0 mm 50.0 mm Negro PEBD

20591236

Rango de precios
0,7469 € - 0,4802 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 120.0 mm 100.0 mm Negro PEBD

20591335

Rango de precios
1,1921 € - 0,7663 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Contera para tubos rectangulares Negro PEBD

20591311

Rango de precios
0,6996 € - 0,4497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares Negro PEBD

20591373

Rango de precios
1,2348 € - 0,7938 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares Negro PEBD

20591328

Rango de precios
0,7663 € - 0,4926 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Contera para tubos rectangulares 150.0 mm 100.0 mm Negro PEBD

20591397

Rango de precios
1,5327 € - 0,9853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Negro LDPE - PIR

20590703

Rango de precios
0,0425 € - 0,0273 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Contera para tubos rectangulares 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro LDPE - PIR

20590734

Rango de precios
0,0686 € - 0,0441 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro LDPE - PIR

20590765

Rango de precios
0,0682 € - 0,0438 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negro LDPE - PIR

20590758

Rango de precios
0,0555 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro LDPE - PIR

20590741

Rango de precios
0,0628 € - 0,0404 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro LDPE - PIR

20590710

Rango de precios
0,0442 € - 0,0284 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro LDPE - PIR

20590932

Rango de precios
0,1534 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
2850 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 35.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Negro LDPE - PIR

20590994

Rango de precios
0,2109 € - 0,1356 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro LDPE - PIR

20591038

Rango de precios
0,2132 € - 0,1371 €

Niveles de existencias
880 En stock
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negro LDPE - PIR

20591076

Rango de precios
0,2396 € - 0,154 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro LDPE - PIR

20591069

Rango de precios
0,1993 € - 0,1281 €

Niveles de existencias
1050 En stock
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 35.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro LDPE - PIR

20590796

Rango de precios
0,1673 € - 0,1075 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro LDPE - PIR

20590857

Rango de precios
0,0996 € - 0,064 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm