Menu Search

Conteras rectangulares para tuberías - multiusos

En stock

Las conteras para tubos rectangulares multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos rectangulares y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.

Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.

Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.

  • Ideales cuando la estética no es una prioridad.
  • Encajan a la perfección en tubos rectangulares evitando la contaminación y proporcionando seguridad.
  • Fáciles de instalar presionando con la mano o con un mazo.
Material: PEBD Color: Blanco, Gris, Negro Código De La Serie: SRILR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
217 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B h Color A h1 Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Compra
0,4797 € - 0,7462 € 350 En stock
30.0 mm
21.5 mm
Negro
150.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,9594 € - 1,4924 € 70 En stock
100.0 mm
27.0 mm
Negro
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
1,2269 € - 1,9084 € 50 En stock
80.0 mm
24.5 mm
Negro
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,7729 € - 1,2023 € 100 En stock
50.0 mm
28.0 mm
Negro
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,3081 € - 0,4793 € 455 En stock
30.0 mm
15.0 mm
Negro
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,2681 € - 0,4171 € 600 En stock
30.0 mm
14.5 mm
Negro
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,4675 € - 0,7273 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
24.0 mm
Negro
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,6396 € - 0,9949 € 119 En stock
80.0 mm
24.5 mm
Negro
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,4379 € - 0,6812 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
24.0 mm
Negro
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
0,6262 € - 0,9742 € 200 En stock
40.0 mm
21.5 mm
Negro
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,2291 € - 0,3564 € 255 En stock
60.0 mm
24.5 mm
Negro
80.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,7283 € - 1,1329 € 130 En stock
80.0 mm
19.0 mm
Negro
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,288 € - 0,4481 € 320 En stock
40.0 mm
21.5 mm
Negro
120.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3063 € - 0,4765 € 270 En stock
50.0 mm
21.5 mm
Negro
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,3968 € - 0,6173 € 425 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Negro
100.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,2022 € - 0,3146 € 600 En stock
20.0 mm
15.0 mm
Negro
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,4207 € - 0,6545 € 400 En stock
50.0 mm
22.0 mm
Negro
90.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,7729 € - 1,2023 € 200 En stock
50.0 mm
28.0 mm
Negro
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,7462 € - 1,1608 € 60 En stock
100.0 mm
24.0 mm
Negro
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,2325 € - 0,3617 € 450 En stock
20.0 mm
21.5 mm
Negro
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • de 11
Contera para tubos rectangulares Negro PEBD

20591359

Rango de precios
0,7462 € - 0,4797 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 150.0 mm 100.0 mm Negro PEBD

20591397

Rango de precios
1,4924 € - 0,9594 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares Negro PEBD

20591403

Rango de precios
1,9084 € - 1,2269 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Contera para tubos rectangulares Negro PEBD

20591380

Rango de precios
1,2023 € - 0,7729 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Contera para tubos rectangulares 100.0 mm 30.0 mm Negro PEBD

20591212

Rango de precios
0,4793 € - 0,3081 €

Niveles de existencias
455 En stock
Atributos
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares Negro PEBD

20591274

Rango de precios
0,4171 € - 0,2681 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 100.0 mm 50.0 mm Negro PEBD

20591236

Rango de precios
0,7273 € - 0,4675 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares Negro PEBD

20591342

Rango de precios
0,9949 € - 0,6396 €

Niveles de existencias
119 En stock
Atributos
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares Negro PEBD

20591311

Rango de precios
0,6812 € - 0,4379 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares Negro PEBD

20591366

Rango de precios
0,9742 € - 0,6262 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 60.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Negro PEBD

20591120

Rango de precios
0,3564 € - 0,2291 €

Niveles de existencias
255 En stock
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Contera para tubos rectangulares Negro PEBD

20591250

Rango de precios
1,1329 € - 0,7283 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Contera para tubos rectangulares Negro PEBD

20591281

Rango de precios
0,4481 € - 0,288 €

Niveles de existencias
320 En stock
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Contera para tubos rectangulares Negro PEBD

20591298

Rango de precios
0,4765 € - 0,3063 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Contera para tubos rectangulares 100.0 mm 40.0 mm Negro PEBD

20591229

Rango de precios
0,6173 € - 0,3968 €

Niveles de existencias
425 En stock
Atributos
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 100.0 mm 20.0 mm Negro PEBD

20591199

Rango de precios
0,3146 € - 0,2022 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Negro PEBD

20591175

Rango de precios
0,6545 € - 0,4207 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares Negro PEBD

20591373

Rango de precios
1,2023 € - 0,7729 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares 120.0 mm 100.0 mm Negro PEBD

20591335

Rango de precios
1,1608 € - 0,7462 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Contera para tubos rectangulares Negro PEBD

20591267

Rango de precios
0,3617 € - 0,2325 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm