20771706
20771706
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,8953 € |
| 500 + | 1,7057 € |
| A | 140.0 mm |
|---|---|
| A | 5.512 in |
| B | 60.0 mm |
| B | 2.362 in |
| h | 24.5 mm |
| h | 0.965 in |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Grosor de pared máximo | 4.5 mm |
| Grosor de pared máximo | 0.177 in |
| Material | PEBD |
| Color | Gris |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar