Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20771485
20771485
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 150 - 749 | 0,2538 € |
| 750 + | 0,2284 € |
| A | 3.15 in |
|---|---|
| A | 80.0 mm |
| B | 2.362 in |
| B | 60.0 mm |
| h | 0.965 in |
| h | 24.5 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.138 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.5 mm |
| Grosor de pared máximo | 0.217 in |
| Grosor de pared máximo | 5.5 mm |
| Material | LDPE - PIR |
| Color | Gris |
| Código de material | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar