Menu Search

Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 10.0 mm Blanco LDPE - PIR

Estas conteras para tubos rectangulares multiusos se encajan a la perfección en tubos, polos y postes rectangulares evitando la contaminación y garantizando la seguridad para la aplicación. Se fabrican en PEBD blanco. Pueden instalarse fácilmente a mano o con un mazo para ofrecer un proceso de montaje rápido.
Referencia de Essentra:

20769871

Número de pieza del fabricante:

20769871

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
3500 - 17499 0,0681 €
17500 + 0,0613 €
Paquete estándar: 3500

Solicitar en múltiplos de 3500

Precio total:

238,35 €

3500 x 0,0681 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 50.0 mm
B 10.0 mm
h 12.0 mm
h1 3.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosor de pared máximo 2.0 mm
Material LDPE - PIR
Color Blanco
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros