Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20769864
20769864
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 3500 - 17499 | 0,0681 € |
| 17500 + | 0,0613 € |
| A | 1.969 in |
|---|---|
| A | 50.0 mm |
| B | 10.0 mm |
| B | 0.394 in |
| h | 0.472 in |
| h | 12.0 mm |
| h1 | 3.5 mm |
| h1 | 0.138 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Grosor de pared máximo | 0.079 in |
| Grosor de pared máximo | 2.0 mm |
| Material | LDPE - PIR |
| Color | Gris |
| Código de material | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar