20768553
20768553
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 200 - 999 | 0,3561 € |
| 1000 + | 0,3205 € |
| A | 120.0 mm |
|---|---|
| A | 4.724 in |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| h | 21.5 mm |
| h | 0.846 in |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Grosor de pared máximo | 0.197 in |
| Grosor de pared máximo | 5.0 mm |
| Material | PEBD |
| Color | Gris |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar