Menu Search

Contera para tubos rectangulares 120.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

Estas conteras para tubos rectangulares multiusos se encajan a la perfección en tubos, polos y postes rectangulares evitando la contaminación y garantizando la seguridad para la aplicación. Se fabrican en PEBD gris. Pueden instalarse fácilmente a mano o con un mazo para ofrecer un proceso de montaje rápido.
Referencia de Essentra:

20768522

Número de pieza del fabricante:

20768522

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 1499 0,2971 €
1500 + 0,2674 €
Paquete estándar: 300

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

89,13 €

300 x 0,2971 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 120.0 mm
B 30.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Grosor de pared máximo 2.0 mm
Material PEBD
Color Gris
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros