Menu Search

Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 60.0 mm Negro LDPE - PCR

Referencia de Essentra:

20752705

Número de pieza del fabricante:

20752705

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 749 0,2247 €
750 + 0,2022 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

33,71 €

150 x 0,2247 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 80.0 mm
B 60.0 mm
h 5.0 mm
H 24.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Grosor de pared máximo 3.5 mm
Color Negro
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros