Menu Search

Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 40.0 mm Negro LDPE - PCR

Referencia de Essentra:

20752675

Número de pieza del fabricante:

20752675

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1944 €
1250 + 0,1749 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

48,60 €

250 x 0,1944 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 80.0 mm
B 40.0 mm
h 5.0 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosor de pared máximo 3.0 mm
Color Negro
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros