Menu Search

Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 30.0 mm Negro LDPE - PCR

Referencia de Essentra:

20752576

Número de pieza del fabricante:

20752576

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
75 - 749 0,1878 €
750 - 3749 0,1341 €
3750 + 0,1207 €
Paquete estándar: 750

Solicitar en múltiplos de 75

Precio total:

14,09 €

75 x 0,1878 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 60.0 mm
B 30.0 mm
h 5.0 mm
H 14.4 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Grosor de pared máximo 4.0 mm
Color Negro
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros