Menu Search

Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 30.0 mm Negro LDPE - PCR

Referencia de Essentra:

20752569

Número de pieza del fabricante:

20752569

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
700 - 3499 0,1201 €
3500 + 0,108 €
Paquete estándar: 700

Solicitar en múltiplos de 700

Precio total:

84,07 €

700 x 0,1201 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 60.0 mm
B 30.0 mm
h 5.0 mm
H 15.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosor de pared máximo 3.0 mm
Color Negro
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros