Menu Search

Rectangular Tube Insert 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Silver ABS

La contera y la puntilla están hechas de ABS de cromo con nervios para adaptarse a distintos calibres de tubos. Un revestimiento de chapado en cromo aporta un mejorado aspecto estético.
Referencia de Essentra:

10289211

Número de pieza del fabricante:

499133

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 4,2714 €
100 - 499 2,0341 €
500 + 1,9326 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

42,71 €

10 x 4,2714 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 50.0 mm
B 30.0 mm
h 10.0 mm
T1 1.5
T2 1.0
Tipo 2
Material ABS
Color Plata
Finalizar Cromado
Código de material 3926909790

El producto 499133 reemplaza:

Rectangular Tube Insert 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Silver ABS
Referencia de Essentra: 20604158
Número de pieza del fabricante: 20604158

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros