Menu Search

Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

This rectangular tube inserts is made from chrome plated LDPE. Can be inserted into the end of rectangular tubing to provide a neat finish with excellent aesthetics. Ribbed to aid insertion and retention.
Referencia de Essentra:

10247075

Número de pieza del fabricante:

460968

107 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 1,0801 €
1000 - 4999 0,5142 €
5000 + 0,4886 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

108,01 €

100 x 1,0801 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 30.0 mm
B 15.0 mm
h 10.0 mm
T1 2.0
T2 1.0
Material PE
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros