Los tubos roscados cuadrados protegen contra los bordes afilados y proporcionan un acabado estéticamente agradable. Presenta un diseño a presión que permite ajustar los pies y las ruedas, ahorrando tiempo al eliminar la necesidad de taladrar.Se utilizan para proteger del borde afilado del tubo y proporcionar un acabado estético.Diseñadas para añadir pies regulables en altura, ruedas y deslizamiento.El inserto del tubo de presión está provisto de una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda Material: Acero, Aleación de aluminio fundido, PA, PA6, PEAD, PSAi, PEAD con inserto de metal, Aleación de aluminio Color: Cromado, Natural, Negro, Gris Código De La Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Gauge | Medida de la rosca | Color | Material | AxA | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6791 € - 0,7147 € | 4897 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 1,8686 € - 1,9654 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 1,8533 € - 1,9524 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 0,706 € - 0,7437 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 0,6791 € - 0,7147 € | 4394 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8061 € - 0,8492 € | 1300 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 0,9665 € - 1,0171 € | 846 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 0,9665 € - 1,0171 € | 4965 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 0,8061 € - 0,8492 € | 876 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 0,7877 € - 1,7413 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Negro
|
PSAi
|
|
||
| 3,5329 € - 7,8084 € | 920 En stock |
2.0 mm
|
M10
|
|
Aleación de aluminio fundido
|
|
||
| 21,1974 € - 46,8547 € | 16 En stock |
2.0 mm
|
M20
|
Negro
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7228 € - 1,5975 € | 1600 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA
|
|
||
| 12,2776 € - 27,1302 € | 357 En stock |
1.5 mm
|
M12
|
Negro
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,1974 € - 46,8547 € | 50 En stock |
1.5 mm
|
M12
|
Negro
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,6681 € - 30,2202 € | 134 En stock |
1.5 mm
|
M10
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 13,6681 € - 30,2202 € | 65 En stock |
2.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2457 € - 2,7539 € | 240 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA
|
|
||
| 13,6681 € - 30,2202 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 mm
|
M12
|
Negro
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,6681 € - 30,2202 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 mm
|
M20
|
Negro
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar