Menu Search

Conteras para tubos roscadas cuadradas

En stock

Los tubos roscados cuadrados protegen contra los bordes afilados y proporcionan un acabado estéticamente agradable. Presenta un diseño a presión que permite ajustar los pies y las ruedas, ahorrando tiempo al eliminar la necesidad de taladrar.Se utilizan para proteger del borde afilado del tubo y proporcionar un acabado estético.Diseñadas para añadir pies regulables en altura, ruedas y deslizamiento.El inserto del tubo de presión está provisto de una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda Material: Acero, Aleación de aluminio fundido, PA, PA6, PEAD, PSAi, PEAD con inserto de metal, Aleación de aluminio Color: Cromado, Natural, Negro, Gris Código De La Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
146 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Gauge Medida de la rosca Color Material AxA Compra
0,6791 € - 0,7147 € 4394 En stock
M10
Negro
PA6
20.0 mm
0,706 € - 0,7437 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PA6
0,6791 € - 0,7147 € 4897 En stock
M8
Negro
PA6
1,8686 € - 1,9654 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PA6
1,8533 € - 1,9524 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Negro
PA6
0,8061 € - 0,8492 € 876 En stock
M10
Negro
PA6
0,9665 € - 1,0171 € 846 En stock
M8
Negro
PA6
0,9665 € - 1,0171 € 4965 En stock
M10
Negro
PA6
0,8061 € - 0,8492 € 1300 En stock
M8
Negro
PA6
0,3654 € - 0,8078 € 10000 En stock
M8
Negro
PEAD
0,5518 € - 1,2199 € 1250 En stock
M10
Gris
PEAD
0,3438 € - 0,7599 € 5459 En stock
M8
Negro
PEAD
1,2355 € - 1,3002 € 530 En stock
2.0 mm
M10
Negro
PA
30.0 mm
0,5186 € - 1,1474 € 3180 En stock
M12
Gris
PEAD
0,2838 € - 0,6273 € 2155 En stock
M8
Gris
PEAD
0,4614 € - 1,0197 € 11500 En stock
M8
Negro
PEAD
1,1487 € - 2,5389 € 93 En stock
M10
Negro
PA
1,1301 € - 2,4983 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PSAi
13,6681 € - 30,2202 € 63 En stock
2.0 mm
M16
Negro
PA
50.0 mm
12,2776 € - 27,1302 € 89 En stock
1.5 mm
M10
Negro
PA
30.0 mm
  • de 8
Cuadrado Contera para tubos 20.0 mm 1.5 mm Negro PA6

10328071

Rango de precios
0,7147 € - 0,6791 €

Niveles de existencias
4394 En stock
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328033

Rango de precios
0,7437 € - 0,706 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328026

Rango de precios
0,7147 € - 0,6791 €

Niveles de existencias
4897 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328064

Rango de precios
1,9654 € - 1,8686 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328101

Rango de precios
1,9524 € - 1,8533 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328088

Rango de precios
0,8492 € - 0,8061 €

Niveles de existencias
876 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328057

Rango de precios
1,0171 € - 0,9665 €

Niveles de existencias
846 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328095

Rango de precios
1,0171 € - 0,9665 €

Niveles de existencias
4965 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328040

Rango de precios
0,8492 € - 0,8061 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286654

Rango de precios
0,8078 € - 0,3654 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Metal Inserto roscado M10 Cuadrado 40.0 mm 1.5 mm PEAD Gris

10303733

Rango de precios
1,2199 € - 0,5518 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286647

Rango de precios
0,7599 € - 0,3438 €

Niveles de existencias
5459 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289969

Rango de precios
1,3002 € - 1,2355 €

Niveles de existencias
530 En stock
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Metal Inserto roscado M12 Cuadrado 40.0 mm 1.5 mm PEAD Gris

10303986

Rango de precios
1,1474 € - 0,5186 €

Niveles de existencias
3180 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material
    PEAD
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3926909790
Metal Inserto roscado M8 Cuadrado 30.0 mm 1.5 mm PEAD Gris

10303771

Rango de precios
0,6273 € - 0,2838 €

Niveles de existencias
2155 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3926909790
Metal Inserto roscado 1.5 mm PEAD Negro

10286227

Rango de precios
1,0197 € - 0,4614 €

Niveles de existencias
11500 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 40.0 mm Cuadrado 2.0 mm PA Negro

10248263

Rango de precios
2,5389 € - 1,1487 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Cuadrado 38.1 mm 2.0 mm PSAi Negro

10252888

Rango de precios
2,4983 € - 1,1301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PSAi
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274118

Rango de precios
30,2202 € - 13,6681 €

Niveles de existencias
63 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273975

Rango de precios
27,1302 € - 12,2776 €

Niveles de existencias
89 En stock
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10