Menu Search

Conteras para tubos redondas

En stock

Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Hay disponibles una selección de tipos y modelos:

  • Las conteras redondas ligeras son sencillas de montar y tienen un acabado de alta calidad. La gama imperial cuenta con un vástago liso, mientras que la gama métrica dispone de un vástago acanalado.
  • Las conteras para extremo de tubos de polietileno de baja densidad están moleteadas para ofrecer un ajuste cómodo y proteger de bordes de tubos afilados.
  • Las conteras redondas estándar son estriadas para facilitar la instalación, lograr un ajuste seguro y ocultar los bordes afilados.
  • Las conteras abovedadas redondas ofrecen un acabado bonito a productos tubulares de alta calidad.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
  • Ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes.
  • Conteras de ajuste a presión con un diseño acanalado para lograr un máximo agarre o con un vástago liso para una aplicación suave.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como en mobiliario, construcción y la industria.
Material: PEBD, ABS, LDPE - PIR, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Naranja, Amarillo, Rojo, Marrón, Azul, Verde, Gris medio Código De La Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
549 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D H h Material Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Tipo Compra
0,6023 € - 1,3311 € Solicite el plazo de entrega aquí
75.0 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,2787 € - 0,6163 € 400 En stock
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,6023 € - 1,3311 € Solicite el plazo de entrega aquí
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,1234 € - 0,2728 € 100 En stock
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1234 € - 0,2728 € 410 En stock
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,6023 € - 1,3311 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.2 mm
22.0 mm
PE
14.0 mm
8.0 mm
1
0,1773 € - 0,3921 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0481 € - 0,1065 € 4000 En stock
16.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0784 € - 0,1735 € 7528 En stock
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1038 € - 0,2294 € 1300 En stock
28.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0973 € - 0,125 € 1500 En stock
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0784 € - 0,1735 € 100 En stock
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2548 € - 0,5636 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0587 € - 0,1298 € 274 En stock
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1038 € - 0,2294 € 1700 En stock
28.0 mm
12.4 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1732 € - 0,3829 € 5000 En stock
38.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2787 € - 0,6163 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,0565 € - 0,125 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,552 € - 1,2203 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.2 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,056 € - 0,1238 € 108800 En stock
20.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
  • de 28
Contera para tubos redonda 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Gris

10121290

Rango de precios
1,3311 € - 0,6023 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Gris

10121245

Rango de precios
0,6163 € - 0,2787 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    20.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Gris

10121252

Rango de precios
1,3311 € - 0,6023 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076804

Rango de precios
0,2728 € - 0,1234 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076422

Rango de precios
0,2728 € - 0,1234 €

Niveles de existencias
410 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 76.2 mm 8.0 mm 14.0 mm PE Gris

10121238

Rango de precios
1,3311 € - 0,6023 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    8.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    14.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076446

Rango de precios
0,3921 € - 0,1773 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076484

Rango de precios
0,1065 € - 0,0481 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076538

Rango de precios
0,1735 € - 0,0784 €

Niveles de existencias
7528 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 28.6 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076569

Rango de precios
0,2294 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • D
    28.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076880

Rango de precios
0,125 € - 0,0973 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076545

Rango de precios
0,1735 € - 0,0784 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076644

Rango de precios
0,5636 € - 0,2548 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076262

Rango de precios
0,1298 € - 0,0587 €

Niveles de existencias
274 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076378

Rango de precios
0,2294 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 38.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076613

Rango de precios
0,3829 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Gris

10121221

Rango de precios
0,6163 € - 0,2787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    20.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076491

Rango de precios
0,125 € - 0,0565 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076477

Rango de precios
1,2203 € - 0,552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
  • Color
    Gris
Puntilla redonda 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PEBD Negro

10338544

Rango de precios
0,1238 € - 0,056 €

Niveles de existencias
108800 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Negro