Menu Search

Contera para tubos redonda 63.5 mm 2.0 mm 4.0 mm PEBD Negro

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10093207

Número de pieza del fabricante:

199268

99 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
40 - 399 0,9965 €
400 - 1999 0,4743 €
2000 + 0,4506 €
Paquete estándar: 400

Solicitar en múltiplos de 40

Precio total:

39,86 €

40 x 0,9965 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 63.5 mm
H 20.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Grosor de pared máximo 4.0 mm
Color Negro
Finalizar Erosionado
Material PEBD
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros