Menu Search

Contera para tubos redonda 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Negro

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10079492

Número de pieza del fabricante:

111530

4850 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 1499 0,1893 €
1500 - 7499 0,0902 €
7500 + 0,0856 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

28,40 €

150 x 0,1893 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 35.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosor de pared máximo 3.0 mm
Color Negro
Finalizar Texturizado
Material PE
Tipo 1
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros