Menu Search

Contera para tubos redonda 41.3 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Negro

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10079195

Número de pieza del fabricante:

111495

535 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,3485 €
1000 - 4999 0,1659 €
5000 + 0,1576 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

34,85 €

100 x 0,3485 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 41.3 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosor de pared máximo 3.0 mm
Color Negro
Finalizar Pulido
Material PE
Tipo 1
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros