Menu Search

Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10076736

Número de pieza del fabricante:

111159

2260 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,1735 €
1000 - 4999 0,0827 €
5000 + 0,0784 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

17,35 €

100 x 0,1735 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 25.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosor de pared máximo 3.0 mm
Color Gris
Finalizar Pulido
Material LDPE - PIR
Tipo 1
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros