Menu Search

Round Tube Insert 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10076224

Número de pieza del fabricante:

111113

5375 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,1044 €
2500 - 12499 0,0497 €
12500 + 0,0472 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

26,10 €

250 x 0,1044 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 12.7 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Grosor de pared máximo 2.0 mm
Color Gris medio
Finalizar Pulido
Material LDPE - PIR
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros