Menu Search

Contera para tubos redonda 160.0 mm 5.0 mm 7.0 mm PE Gris

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10183939

Número de pieza del fabricante:

085160062003

126 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 10,301 €
50 + 9,7953 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

103,01 €

10 x 10,301 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 160.0 mm
H 34.0 mm
Minimum Wall Thickness 5.0 mm
Grosor de pared máximo 7.0 mm
Color Gris
Finalizar Texturizado
Material PE
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros