Menu Search

Contera para tubos redonda 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Blanco

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10183731

Número de pieza del fabricante:

085070060303

546 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 4,2837 €
50 + 4,0685 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

42,84 €

10 x 4,2837 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 70.0 mm
H 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Grosor de pared máximo 4.5 mm
Color Blanco
Finalizar Texturizado
Material PE
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros