Menu Search

Contera para tubos redonda 45.0 mm 0.8 mm 3.5 mm PE Gris

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10183632

Número de pieza del fabricante:

085045062003

497 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,0075 €
250 + 0,9579 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

50,38 €

50 x 1,0075 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 45.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Grosor de pared máximo 3.5 mm
Color Gris
Finalizar Texturizado
Material PE
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros