Los Conteras para tubos redondas están diseñados para mejorar el acabado estético en aplicaciones que incluyen muebles industriales, vitrinas y vehículos especializados. Su propósito principal es proteger contra contaminantes como la suciedad, el polvo, la humedad y la corrosión.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Negro Código De La Serie: SRILTBPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | H | h | Grosor de pared máximo | Minimum Wall Thickness | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0415 € - 0,0645 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,0498 € - 0,0774 € | 2025 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,02 € - 0,0311 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,1221 € - 0,1357 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,1127 € - 0,1252 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,0217 € - 0,0337 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,0268 € - 0,0418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,02 € - 0,0311 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,0303 € - 0,0471 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,0356 € - 0,0554 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,0205 € - 0,0319 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,022 € - 0,0343 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,0224 € - 0,0349 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0592 € - 0,0658 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,0518 € - 0,0806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar