Menu Search

Ovalado Contera para tubos 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Negro PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Referencia de Essentra:

10216026

Número de pieza del fabricante:

145352069903

1147 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,3104 €
1250 + 0,2944 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

77,60 €

250 x 0,3104 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
L 35.0 mm
L1 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.5 mm
T1 2.0 mm
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Negro
Finalizar Texturizado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros