Menu Search

Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and two threads.
Referencia de Essentra:

10290088

Número de pieza del fabricante:

499281

760 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 4,3084 €
100 - 499 2,0517 €
500 + 1,9487 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

43,08 €

10 x 4,3084 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material Nylon
Color Negro
Finalizar Pulido
Tipo 4
 Número de tuercas 2
Tipo de cabeza Domed
Medidas del tornillo M10
L1 50.0 mm
Gauge 2.0 mm
E 20.0 mm
G 32.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros