Menu Search

Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and two threads.
Referencia de Essentra:

10435649

Número de pieza del fabricante:

499280

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 4,2617 €
500 + 4,0486 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

426,17 €

100 x 4,2617 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material Nylon
Color Negro
Finalizar Pulido
Tipo 4
 Número de tuercas 2
Tipo de cabeza Flat
Medidas del tornillo M10
L1 45.0 mm
Gauge 2.0 mm
E 20.0 mm
G 39.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros