Menu Search

Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and two threads.
Referencia de Essentra:

10290071

Número de pieza del fabricante:

499278

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 2,5461 €
100 - 499 1,2123 €
500 + 1,1515 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

25,46 €

10 x 2,5461 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material Nylon
Color Negro
Finalizar Pulido
Tipo 4 - De alta resistencia
 Número de tuercas 2
Tipo de cabeza Flat
Medidas del tornillo M8
L1 40.0 mm
Gauge 1.5 mm
E 30.0 mm
G 41.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros