10290057
499276
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 99 | 5,1757 € |
| 100 - 499 | 2,4647 € |
| 500 + | 2,3411 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material | Nylon |
|---|---|
| Color | Negro |
| Finalizar | Pulido |
| Tipo | 3 |
| Número de tuercas | 1 |
| Tipo de cabeza | Flat |
| Medidas del tornillo | M10 |
| L1 | 60.0 mm |
| L1 | 2.362 in |
| Gauge | 2.0 mm |
| E | 20.0 mm |
| E | 0.787 in |
| G | 33.0 mm |
| G | 1.299 in |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar