10290026
499271
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 99 | 3,71 € |
| 100 - 499 | 1,7664 € |
| 500 + | 1,6778 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material | Nylon |
|---|---|
| Color | Negro |
| Finalizar | Pulido |
| Tipo | 3 |
| Número de tuercas | 1 |
| Tipo de cabeza | Flat |
| Medidas del tornillo | M8 |
| L1 | 40.0 mm |
| L1 | 1.575 in |
| Gauge | 1.5 mm |
| E | 1.181 in |
| E | 30.0 mm |
| G | 41.0 mm |
| G | 1.614 in |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar