Menu Search

Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions and a top thread. Each piece is made up of two parts, when ordering a piece only one half is offered, please contact with a sales representative for more details on your order.
Referencia de Essentra:

10435625

Número de pieza del fabricante:

499266

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 2,0082 €
500 + 1,9078 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

200,82 €

100 x 2,0082 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material Nylon
Color Negro
Finalizar Pulido
Tipo 2
 Número de tuercas 1
Tipo de cabeza Domed
Medidas del tornillo M8
L1 30.0 mm
Gauge 2.0 mm
E 15.0 mm
G 36.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros