Menu Search

Conteras cuadradas

En stock

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
311 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad AxA h Color Material Finalizar t Tipo Compra
0,0427 € - 0,0944 € 1500 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Negro
PE
Pulido
2.5 mm
1
0,2154 € - 0,4764 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
14.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
3.0 mm
0,5376 € - 1,1886 € 2445 En stock
70.0 mm
22.0 mm
Negro
PEBD
Erosionado
4.0 mm
1,1185 € - 2,472 € 60 En stock
100.0 mm
22.0 mm
Negro
PE
Pulido
4.0 mm
1
0,0659 € - 0,1458 € 750 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Pulido
2.5 mm
1
0,1693 € - 0,3747 € 1450 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Pulido
3.0 mm
1
0,2365 € - 0,5229 € 1900 En stock
38.0 mm
14.5 mm
Gris medio
PEBD
Erosionado
3.0 mm
10077375 0,1005 € - 0,2222 € 38518 En stock
30.0 mm
11.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
3.0 mm
0,2404 € - 0,5314 € 10728 En stock
50.0 mm
14.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
3.0 mm
0,8912 € - 1,97 € 615 En stock
80.0 mm
22.0 mm
Negro
PEBD
Erosionado
4.0 mm
0,0515 € - 0,1138 € 7360 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
2.5 mm
1,0315 € - 2,2804 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.2 mm
22.0 mm
Gris medio
PEBD
Erosionado
4.0 mm
0,0427 € - 0,0944 € 1750 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Pulido
2.5 mm
1
0,2404 € - 0,5314 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
14.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Pulido
3.0 mm
1
0,8595 € - 1,8998 € 1280 En stock
76.2 mm
22.0 mm
Blanco
LDPE - PIR
Erosionado
4.0 mm
1
1,0315 € - 2,2804 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.2 mm
22.0 mm
Gris oscuro
LDPE - PIR
Erosionado
4.0 mm
1
0,0659 € - 0,1458 € 1207 En stock
25.4 mm
11.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Pulido
2.5 mm
1
2,0353 € - 2,1425 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
8.0 mm
Negro
ABS
Cromado
1.0 mm
2
7,4479 € - 7,8465 € 60 En stock
110.0 mm
24.5 mm
Blanco
PE
Erosionado
5.0 mm
1
10,2897 € - 10,8283 € 1563 En stock
120.0 mm
25.0 mm
Blanco
PE
Erosionado
5.0 mm
1
  • de 16
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Rango de precios
0,0944 € - 0,0427 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Rango de precios
0,4764 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077443

Rango de precios
1,1886 € - 0,5376 €

Niveles de existencias
2445 En stock
Atributos
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077290

Rango de precios
2,472 € - 1,1185 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077528

Rango de precios
0,1458 € - 0,0659 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077566

Rango de precios
0,3747 € - 0,1693 €

Niveles de existencias
1450 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080573

Rango de precios
0,5229 € - 0,2365 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375

Rango de precios
0,2222 € - 0,1005 €

Niveles de existencias
38518 En stock
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Rango de precios
0,5314 € - 0,2404 €

Niveles de existencias
10728 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077450

Rango de precios
1,97 € - 0,8912 €

Niveles de existencias
615 En stock
Atributos
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077337

Rango de precios
0,1138 € - 0,0515 €

Niveles de existencias
7360 En stock
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080610

Rango de precios
2,2804 € - 1,0315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077498

Rango de precios
0,0944 € - 0,0427 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077573

Rango de precios
0,5314 € - 0,2404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080184

Rango de precios
1,8998 € - 0,8595 €

Niveles de existencias
1280 En stock
Atributos
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080924

Rango de precios
2,2804 € - 1,0315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Contera para tubos redonda

10077535

Rango de precios
0,1458 € - 0,0659 €

Niveles de existencias
1207 En stock
Atributos
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Punta con aletas 15.0 mm 1.0 mm Negro ABS

10435489

Rango de precios
2,1425 € - 2,0353 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Color
    Negro
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181195

Rango de precios
7,8465 € - 7,4479 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm White PE

10181225

Rango de precios
10,8283 € - 10,2897 €

Niveles de existencias
1563 En stock
Atributos
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm