Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.
Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | AxA | h | Color | Material | Finalizar | t | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2813 € - 7,2512 € | 100 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Cromado
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,0202 € - 2,2557 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Cromado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,1335 € - 0,1406 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6274 € - 0,6274 € | 7450 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Negro
|
PE
|
Pulido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1067 € - 0,2359 € | 1800 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Negro
|
PE
|
Pulido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1943 € - 0,2044 € | 25875 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Blanco
|
PE
|
Erosionado
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1256 € - 0,2777 € | 1722 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negro
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2029 € - 0,4486 € | 53000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negro
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,5371 € - 1,1871 € | 99 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2557 € - 0,5652 € | 1450 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Negro
|
PE
|
Pulido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5587 € - 1,2348 € | 1950 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris medio
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 10376935 | 0,1144 € - 0,2528 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
PE
|
Pulido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|
| 0,2557 € - 0,5652 € | 1400 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Negro
|
PE
|
Pulido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,5894 € - 1,3028 € | 650 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Negro
|
PE
|
Pulido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,069 € - 2,3624 € | 1890 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Negro
|
PE
|
Pulido
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,0568 € - 0,1256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1338 € - 0,2959 € | 400 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
Pulido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10376980 | 0,517 € - 1,1429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
PE
|
Pulido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|
| 0,3063 € - 0,6772 € | 7929 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Erosionado
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,5667 € - 1,2528 € | 50 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Pulido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar