Menu Search

Conteras cuadradas

En stock

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
311 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad AxA h Color Material Finalizar t Tipo Compra
0,363 € - 0,8026 € 25 En stock
60.0 mm
14.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
1
0,0605 € - 0,1339 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
11.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,3778 € - 0,8352 € 75 En stock
60.0 mm
24.3 mm
Gris oscuro
LDPE - PIR
Erosionado
4.0 mm
1
0,0526 € - 0,1163 € 5003 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,2659 € - 0,5877 € 420 En stock
45.0 mm
14.5 mm
Gris oscuro
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
1
0,2468 € - 0,5458 € 1200 En stock
50.8 mm
14.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
1
0,0395 € - 0,0874 € 2500 En stock
12.7 mm
11.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Erosionado
2.0 mm
1
0,4874 € - 1,0772 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.5 mm
14.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
1
0,0528 € - 0,1169 € 803 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,0395 € - 0,0874 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
11.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Erosionado
2.0 mm
1
0,2118 € - 0,4683 € 500 En stock
32.0 mm
11.5 mm
Gris oscuro
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
1
0,1739 € - 0,3848 € 500 En stock
40.0 mm
27.0 mm
Blanco
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
1
0,0677 € - 0,1497 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
11.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,2454 € - 0,5428 € 900 En stock
60.0 mm
24.3 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Erosionado
4.0 mm
1
0,0484 € - 0,1071 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
11.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,3592 € - 0,7937 € 1100 En stock
60.0 mm
24.3 mm
Blanco
LDPE - PIR
Erosionado
4.0 mm
1
0,0635 € - 0,1405 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
11.5 mm
Gris oscuro
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,0438 € - 0,0969 € 750 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Negro
PE
Pulido
2.5 mm
1
0,0677 € - 0,1497 € 320 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Negro
PEBD
Pulido
2.5 mm
0,1739 € - 0,3848 € 18850 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Negro
PEBD
Pulido
3.0 mm
  • de 16
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077696

Rango de precios
0,8026 € - 0,363 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077658

Rango de precios
0,1339 € - 0,0605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Dark Grey PE

10081112

Rango de precios
0,8352 € - 0,3778 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077771

Rango de precios
0,1163 € - 0,0526 €

Niveles de existencias
5003 En stock
Atributos
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10078013

Rango de precios
0,5877 € - 0,2659 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077689

Rango de precios
0,5458 € - 0,2468 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077610

Rango de precios
0,0874 € - 0,0395 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080146

Rango de precios
1,0772 € - 0,4874 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077641

Rango de precios
0,1169 € - 0,0528 €

Niveles de existencias
803 En stock
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077627

Rango de precios
0,0874 € - 0,0395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080887

Rango de precios
0,4683 € - 0,2118 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 27.0 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077672

Rango de precios
0,3848 € - 0,1739 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077665

Rango de precios
0,1497 € - 0,0677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10081099

Rango de precios
0,5428 € - 0,2454 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077634

Rango de precios
0,1071 € - 0,0484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm White PE

10081075

Rango de precios
0,7937 € - 0,3592 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077894

Rango de precios
0,1405 € - 0,0635 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Rango de precios
0,0969 € - 0,0438 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Rango de precios
0,1497 € - 0,0677 €

Niveles de existencias
320 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos 40.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PEBD

10077184

Rango de precios
0,3848 € - 0,1739 €

Niveles de existencias
18850 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm