Menu Search

Conteras cuadradas

En stock

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
311 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad AxA h Color Material Finalizar t Tipo Compra
0,0474 € - 0,105 € 120 En stock
12.7 mm
11.5 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Pulido
0,2659 € - 0,5877 € 1700 En stock
45.0 mm
14.5 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Pulido
3.0 mm
0,0729 € - 0,1613 € 1250 En stock
22.0 mm
11.5 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
4,3666 € - 4,5983 € 539 En stock
60.0 mm
24.0 mm
Gris medio
PE
Erosionado
3.5 mm
1
5,2393 € - 5,5164 € 125 En stock
80.0 mm
24.0 mm
Blanco
PE
Erosionado
5.0 mm
1
0,0813 € - 0,1798 € 5000 En stock
25.4 mm
11.5 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Pulido
2.5 mm
0,0635 € - 0,1405 € 2300 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
0,3681 € - 0,388 € 4776 En stock
25.0 mm
12.0 mm
Gris medio
PE
Erosionado
2.0 mm
1
0,2918 € - 0,3072 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
12.0 mm
Negro
PE
Erosionado
2.0 mm
1
0,2118 € - 0,4683 € 1050 En stock
32.0 mm
11.5 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
0,0615 € - 0,136 € 2500 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Amarillo
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,2429 € - 0,537 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
14.5 mm
Gris oscuro
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
1
0,0615 € - 0,136 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
11.5 mm
Rojo
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
9,5731 € - 10,0703 € 5 En stock
100.0 mm
24.0 mm
Blanco
PE
Erosionado
4.0 mm
1
7,649 € - 8,0584 € 26 En stock
110.0 mm
24.5 mm
Gris medio
PE
Erosionado
5.0 mm
1
0,8647 € - 1,9125 € 140 En stock
75.0 mm
22.0 mm
Blanco
LDPE - PIR
Erosionado
4.0 mm
1,5386 € - 1,6205 € 2300 En stock
50.0 mm
20.0 mm
Blanco
PE
Erosionado
4.0 mm
1
4,5896 € - 4,8316 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
14.5 mm
Gris medio
PE
Erosionado
4.0 mm
1
4,3666 € - 4,5983 € 12331 En stock
60.0 mm
24.0 mm
Negro
PE
Erosionado
3.5 mm
1
1,903 € - 4,2058 € 20 En stock
75.0 mm
22.0 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Erosionado
4.0 mm
1
  • de 16
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077719

Rango de precios
0,105 € - 0,0474 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077757

Rango de precios
0,5877 € - 0,2659 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077801

Rango de precios
0,1613 € - 0,0729 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10327012

Rango de precios
4,5983 € - 4,3666 €

Niveles de existencias
539 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181126

Rango de precios
5,5164 € - 5,2393 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077740

Rango de precios
0,1798 € - 0,0813 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077795

Rango de precios
0,1405 € - 0,0635 €

Niveles de existencias
2300 En stock
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180969

Rango de precios
0,388 € - 0,3681 €

Niveles de existencias
4776 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10181003

Rango de precios
0,3072 € - 0,2918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080566

Rango de precios
0,4683 € - 0,2118 €

Niveles de existencias
1050 En stock
Atributos
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081402

Rango de precios
0,136 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080894

Rango de precios
0,537 € - 0,2429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081280

Rango de precios
0,136 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181164

Rango de precios
10,0703 € - 9,5731 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181201

Rango de precios
8,0584 € - 7,649 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080177

Rango de precios
1,9125 € - 0,8647 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm White PE

10181065

Rango de precios
1,6205 € - 1,5386 €

Niveles de existencias
2300 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10584446

Rango de precios
4,8316 € - 4,5896 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Black PE

10327029

Rango de precios
4,5983 € - 4,3666 €

Niveles de existencias
12331 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080603

Rango de precios
4,2058 € - 1,903 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm