Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.
Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | AxA | h | Color | Material | Finalizar | t | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,363 € - 0,8026 € | 25 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0605 € - 0,1339 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,3778 € - 0,8352 € | 75 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Gris oscuro
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0526 € - 0,1163 € | 5003 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris medio
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2659 € - 0,5877 € | 420 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris oscuro
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2468 € - 0,5458 € | 1200 En stock |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0395 € - 0,0874 € | 2500 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4874 € - 1,0772 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0528 € - 0,1169 € | 803 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0395 € - 0,0874 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2118 € - 0,4683 € | 500 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris oscuro
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1739 € - 0,3848 € | 500 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0677 € - 0,1497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2454 € - 0,5428 € | 900 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Gris medio
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0484 € - 0,1071 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,3592 € - 0,7937 € | 850 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0635 € - 0,1405 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris oscuro
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0438 € - 0,0969 € | 750 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
PE
|
Pulido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0677 € - 0,1497 € | 320 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Pulido
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,1739 € - 0,3848 € | 18550 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Pulido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar