Menu Search

Conteras cuadradas

En stock

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
311 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad AxA h Color Material Finalizar t Tipo Compra
0,2037 € - 0,4503 € 1548 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Gris medio
PEBD
Erosionado
3.0 mm
0,1721 € - 0,3805 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
11.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
3.0 mm
0,842 € - 1,8622 € 140 En stock
75.0 mm
22.0 mm
Negro
PEBD
Erosionado
4.0 mm
0,1721 € - 0,3805 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
11.5 mm
Blanco
PEBD
Erosionado
3.0 mm
0,2612 € - 0,578 € 21875 En stock
60.0 mm
24.3 mm
Gris oscuro
LDPE - PIR
Pulido
4.0 mm
1
0,289 € - 0,6392 € 203 En stock
50.0 mm
14.5 mm
Gris
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
1
0,0767 € - 0,1696 € 854 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Rojo
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,0767 € - 0,1696 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
11.5 mm
Amarillo
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,4746 € - 1,0489 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.5 mm
14.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
3.0 mm
0,1958 € - 0,4328 € 2700 En stock
38.0 mm
14.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Pulido
3.0 mm
1
0,0791 € - 0,1748 € 5000 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
2.0 mm
0,5018 € - 1,1095 € 11764 En stock
65.0 mm
14.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
3.0 mm
0,0791 € - 0,1748 € 29200 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Blanco
PEBD
Erosionado
2.0 mm
0,6083 € - 1,3449 € 300 En stock
44.4 mm
15.7 mm
Negro
PEBD
Pulido
2.0 mm
5,8092 € - 12,8441 € 1753 En stock
90.0 mm
21.0 mm
Negro
PE
Erosionado
5.0 mm
1
0,1958 € - 0,4328 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
14.5 mm
Negro
PEBD
Pulido
3.0 mm
0,8595 € - 1,8998 € 80 En stock
76.2 mm
22.0 mm
Negro
PE
Pulido
4.0 mm
1
0,4746 € - 1,0489 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.5 mm
14.5 mm
Negro
PE
Pulido
3.0 mm
1
0,842 € - 1,8622 € 323 En stock
75.0 mm
22.0 mm
Negro
PE
Pulido
4.0 mm
1
0,1958 € - 0,4328 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
14.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
3.0 mm
  • de 16
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077849

Rango de precios
0,4503 € - 0,2037 €

Niveles de existencias
1548 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079591

Rango de precios
0,3805 € - 0,1721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079638

Rango de precios
1,8622 € - 0,842 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080122

Rango de precios
0,3805 € - 0,1721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10081105

Rango de precios
0,578 € - 0,2612 €

Niveles de existencias
21875 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10078020

Rango de precios
0,6392 € - 0,289 €

Niveles de existencias
203 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Red PE

10081464

Rango de precios
0,1696 € - 0,0767 €

Niveles de existencias
854 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Yellow PE

10081655

Rango de precios
0,1696 € - 0,0767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079614

Rango de precios
1,0489 € - 0,4746 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10079881

Rango de precios
0,4328 € - 0,1958 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10079584

Rango de precios
0,1748 € - 0,0791 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079621

Rango de precios
1,1095 € - 0,5018 €

Niveles de existencias
11764 En stock
Atributos
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10080115

Rango de precios
0,1748 € - 0,0791 €

Niveles de existencias
29200 En stock
Atributos
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.7 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10093047

Rango de precios
1,3449 € - 0,6083 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.7 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 90.0 mm 21.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246610

Rango de precios
12,8441 € - 5,8092 €

Niveles de existencias
1753 En stock
Atributos
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079270

Rango de precios
0,4328 € - 0,1958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079317

Rango de precios
1,8998 € - 0,8595 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079287

Rango de precios
1,0489 € - 0,4746 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079300

Rango de precios
1,8622 € - 0,842 €

Niveles de existencias
323 En stock
Atributos
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079607

Rango de precios
0,4328 € - 0,1958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm