Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.
Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | AxA | h | Color | Material | Finalizar | t | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,2897 € - 10,8283 € | 1573 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Blanco
|
PE
|
Erosionado
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
9,7087 € - 10,2258 € | 42 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
7,4479 € - 7,8465 € | 26 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Gris medio
|
PE
|
Erosionado
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
4,2518 € - 4,4774 € | 308 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Blanco
|
PE
|
Erosionado
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
8,4058 € - 8,8477 € | 553 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gris medio
|
PE
|
Erosionado
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
9,7087 € - 10,2258 € | 40 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Blanco
|
PE
|
Erosionado
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
5,1984 € - 5,4785 € | 242 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,2271 € - 1,2916 € | 9837 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
5,1015 € - 5,3714 € | 292 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,8662 € - 1,9147 € | 950 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
0,8662 € - 1,9147 € | 800 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
1,1031 € - 2,4385 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
2,7452 € - 2,8897 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Cromado
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
3,195 € - 7,0606 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Cromado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
1,9394 € - 4,2878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
3,1394 € - 6,9411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
2,0867 € - 4,6133 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
1,5975 € - 3,5308 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Cromado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar