Menu Search

Square Tube Insert 30.0 mm 1.5 mm Black ABS

Estas conteras cuadradas están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en el extremo de tubos o tuberías cuadrados evitando, así, arañazos y daños en suelos u otras superficies. También protegen los tubos de contaminantes al tiempo que encajan y ofrecen el mejor agarre posible. Se fabrican en material ABS negro.
Referencia de Essentra:

20600006

Número de pieza del fabricante:

20600006

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,1805 €
500 - 2499 0,1289 €
2500 + 0,116 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

9,03 €

50 x 0,1805 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
AxA 30.0 mm
h 10.0 mm
T1 1.5 mm
Material completo Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Color Negro
Finalizar Erosionado
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros