Menu Search

Square Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm Black ABS

Estas conteras cuadradas están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en el extremo de tubos o tuberías cuadrados evitando, así, arañazos y daños en suelos u otras superficies. También protegen los tubos de contaminantes al tiempo que encajan y ofrecen el mejor agarre posible. Se fabrican en material ABS negro.
Referencia de Essentra:

20599942

Número de pieza del fabricante:

20599942

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,2085 €
1000 - 4999 0,1489 €
5000 + 0,134 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

20,85 €

100 x 0,2085 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
AxA 25.0 mm
h 7.0 mm
T1 1.0 mm
Material completo Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Color Negro
Finalizar Erosionado
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros