Menu Search

Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

Estas conteras cuadradas están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en el extremo de tubos o tuberías cuadrados evitando, así, arañazos y daños en suelos u otras superficies. También protegen los tubos de contaminantes al tiempo que encajan y ofrecen el mejor agarre posible. Se fabrican en PE blanco.
Referencia de Essentra:

10077573

Número de pieza del fabricante:

111242

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,5314 €
500 - 2499 0,2531 €
2500 + 0,2404 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

26,57 €

50 x 0,5314 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
AxA 50.8 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Material completo Polietileno
Color Blanco
Finalizar Pulido
Tipo 1
Código de material 3926300090
Recycled Content Percentage % 50%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros